??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2007290000 - STARTERKIT WCU 650
Lista de materiales
Weidmueller 2007290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2007290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STARTERKIT WCU 650
DESCSHORT
Description short
Módulo lógico
DESCLONG
Description long
El módulo lógico es un pequeño sistema de control con un consumo de energía mínimo y una programación gráfica intuitiva en una carcasa compacta y robusta con una amplia gama de entradas y salidas digitales / analógicas. Gracias a su consumo mínimo de corriente, su amplio rango de tensión de servicio y sus salidas de potencia integradas, este PLC mini también es ideal para sistemas de 12/24 V con soporte de batería. Puede usarse en una multitud de aplicaciones industriales, automotrices y marítimas.
GTIN
GTIN-Code
4050118392517
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
93 mm
BAB577
depth
30 mm
BAF016
width
45 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.178 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091
URL
URL
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions