??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2001670000 - UR20-4AI-R-HS-16-DIAG
Nomenclature
Weidmueller 2001670000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2001670000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-4AI-R-HS-16-DIAG
DESCSHORT
Description short
Module d'entrée analogique (E/S)
DESCLONG
Description long
Module d'entrée analogique pour la transmission de signaux analogiques.
GTIN
GTIN-Code
4050118383553
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.089 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions