??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2000-2239/099-000 - Borna de doble piso, Borna de paso para 4 conductores, con placa final, Neutro, con porta-etiquetas, Apropiado para aplicaciones Ex i, puenteo interno, Introducción del conductor con impresión violeta, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2000-2239/099-000
BESTNR
Código de Artículo
2000-2239/099-000
AAU733
Designación
Borna de doble piso, 1 mm², 13.5 A, azul
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
NENNQUER
Sección nominal
1.00
EINDRAEHTIG
Conductor rígido
0.14 - 1.5
EINDRAEHTDIREKT
Conductor rígido, directamente enchufable
0.5 - 1.5
FEINDRAEHTIG
Conductor flexible
0.14 - 1.5
FEINDRAEHTHUELS
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico
0.5 - 1.5
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 11
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
4
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
BAC137
Ancho de la dimensión de trama
4.20
BAC476
Altura de montaje más baja posible
61.80
BAA018
Longitud
69.70
BAG640
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
BAA351
Color
azul
GEWICHT
Peso
10.109
BAC487
Material del cuerpo aislante
Poliamida
BAH005
Tensión de dimensionamiento
800
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8
AAB500
Corriente nominal
13.50
UEBERSPANNUNG
Categoría de sobretensión
III
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
AAO663
GTIN
4055143874151
AAD931
Número de Aduanas
85369010000
URSPRUNG
País de origen
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Nombre del fabricante
WAGO
AAO676
Número de artículo del fabricante
2000-2239/099-000
AAW338
Designación de producto del fabricante
Borna de doble piso
AAU734
Descripción del producto del fabricante
Borna de doble piso, Borna de paso para 4 conductores, con placa final, Neutro, con porta-etiquetas, Apropiado para aplicaciones Ex i, puenteo interno, Introducción del conductor con impresión violeta, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
sección mínima de conductor conectable (trenzado)
0.14
AAB789
sección transversal máxima de conductor conectable (trenzado)
1.50
BAC740
sección mínima de conductor conectable (sólido)
0.14
BAC677
Sección máx. de conductor conectable (sólido)
1.50
BAC739
sección mínima de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
0.14
BAC676
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
1.50
AAB937
Sección min. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
0.50
AAB787
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
1.50
AAP403
Número de puntos de sujeción por piso
2
AAP530
Número de pisos
2
BAD123
Pisos puenteados internamente
Ja
BAC034
Tipo de conexión de eléctrica 1
Push-in connection
BAC375
Tipo de conexión de eléctrica 2
Push-in connection
BAC140
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
AAC820
temperatura mínima de funcionamiento
-60
AAC821
temperatura máxima de funcionamiento
105
BAD124
Ejecución a prueba de explosión EEx e
Ja
BAD774
Placa de cierre necesaria
Nein
AAQ326
dirección de enlace adicional
http://www.wago.com/2000-2239/099-000
AAS575
Pérdida de potencia por polo, dependiente de la corriente [Pvip]
0.434
AAS574
Corriente nominal [In] para especificar la pérdida de potencia
13.500
FEINMINAWG
AWG de trenzado fino min.
24
FEINMAXAWG
AWG de trenzado fino máx.
16
ABISOMIN
min. Longitud de pelado
9.00
ABISOMAX
max. Longitud de pelado
11.00
SYMBOL
Terminal de nombre de símbolo
E00226, E00226
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions