??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AV Actuators
Opis
20
Lista materiałowa
65TG4HQE9
ORDERNO
65TG4HQE9
VAR3_POSITIONS
3 pozycje
Konfigurowalne za pomocą SmartMenu, można ustawić działanie w 3 pozycjach. Na przykład można ustawić otwarcie, zamknięcie i pozycję środkową. Można też ustawić 0-90-180 stopni dla zaworu 3-drogowego. Dostępne tylko w wersji Smart
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
Informacje zwrotne na koniec podróży
Wszystkie nasze siłowniki posiadają sprzężenie zwrotne otwarcia i zamknięcia. W przypadku korzystania z siłownika Basic odbywa się to za pomocą przełączników mechanicznych. W przypadku siłowników z serii Smart jest to realizowane przez przekaźniki elektroniczne. Należy pamiętać, że nasze siłowniki modulowane nie mają sprzężenia zwrotnego na końcu ruchu, ale mają modulowane wyjście, na przykład wejście + wyjście 4-20 mA. Dostępne w wersjach Basic i Smart
FAILSAFE
failsafe
Zamyka się po utracie zasilania. Wewnętrzny superkondensator jest ładowany, gdy zasilanie jest podłączone, po odłączeniu kondensator zamknie siłownik. Dostępny również tryb awaryjnego otwarcia Dostępny w wersjach Basic i Smart
HI_SPEED
wysoka prędkość
Dostępny jest szybki czas otwierania i zamykania, standardowo czas pracy jest zwykle o 50% krótszy niż standardowy czas pracy. W przypadku serii 10, 20 i 50 Nm dostępna jest 1 sekunda przy użyciu silnika 24 VDC. Dostępne w wersjach Basic i Smart
LOCAL_CONTROL
kontrola lokalna
Nasze inteligentne siłowniki są standardowo sterowane lokalnie za pomocą SmartMenu. Menu chronione hasłem umożliwia użytkownikowi otwieranie lub zamykanie siłownika za pomocą przycisków znajdujących się na ekranie siłownika. Jest to elektroniczne sterowanie ręczne po podłączeniu zasilania. Dostępne tylko w wersji Smart
MANUAL_OVERRIDE
sterowanie ręczne
Wszystkie siłowniki są standardowo wyposażone w ręczne sterowanie. Każdy siłownik jest dostarczany z kluczem imbusowym do użycia, gdy zasilanie NIE jest podłączone. Aby użyć mechanicznego sterowania ręcznego, należy odłączyć zasilanie. W przypadku serii Smart dostępne jest również ręczne sterowanie lokalne. Dostępne w wersjach Basic i Smart
MODULATING
modulujący
Sterowanie modulowane za pomocą cyfrowego enkodera i czujnika położenia. Wysoki poziom dokładności dzięki programowalnym funkcjom, takim jak strefa martwa. 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA. Dostępne tylko w wersji Smart
MODULATING_FAILSAFE
modulowane zabezpieczenie przed awarią
Sterowanie modulowane za pomocą 4-20 mA, 0-10 V lub 2-10 V z funkcją awaryjną w przypadku utraty zasilania. Wewnętrzny superkondensator może być użyty do awaryjnego zamknięcia, otwarcia lub ustawienia w pozycji środkowej. Dostępne tylko w wersji Smart
MODULATING_HI_SPEED
modulacja wysokiej prędkości
Sterowanie modulowane przez 4-20 mA, 0-10 V lub 2-10 V z dużą prędkością otwierania i zamykania. Na przykład, siłownik może przejść z 4ma do 20ma w ciągu 1 sekundy (serie 10,20 i 50 tylko z silnikiem DC). Dostępne tylko w wersji Smart
ON_OFF
wł. wył.
Standardowe otwieranie/zamykanie, zasilanie do otwierania, zasilanie do zamykania. Pozostaje w pozycji po utracie zasilania. Dostępne w wersjach Basic i Smart
SMARTMENU
smartmenu
Wszystkie nasze siłowniki Smart mają wbudowane SmartMenu z oprogramowaniem sprzętowym chronionym hasłem. Po wprowadzeniu hasła można zmieniać parametry, takie jak prędkość, kąt roboczy, pozycja awaryjna, konfiguracja 3 pozycji i wiele innych. Dostępne tylko w siłownikach Smart
NAME
nazwa
65TG4HQE9
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions