??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
AutomationDirect
Description
2-port (2-way) & 3-port (3-way), 2-pos., Stacking
Bill of material
DVP-2CC1C-120A
ORDERNO
ACTION
action
Single solenoid spring return
BODY_MATERIAL
body material
Glass-filled nylon
BRAND
brand
NITRA
ELECTRICAL_CONNECTION
electrical connection
11mm DIN style wiring plug
FLOW_COEFFICIENT
flow coefficient
0.08
FORM_FACTOR
form factor
Standard
INCLUDES
includes
Viton seals
INLET_PORT
inlet port
18in female NPT
ITEM
item
Valve
NUMBER_OF_POSITIONS
number of positions
2
OPERATING_VOLTAGE
operating voltage
OPERATOR_TYPE
operator type
Solenoid
OUTLET_PORT
outlet port
18in female NPT
PORT_QUANTITY
port quantity
STACKABLE
stackable
Yes
VALVE_CONFIGURATION
valve configuration
N.C.
VALVE_TYPE
valve type
Solenoid process
WORKING_FLUID
working fluid
Pneumatic
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions