Ingersoll Cutting Tool
Description
1A7E Button Face Mill
Bill of material
2919014
ORDERNO
2919014
BORE_DIA_
bore dia.
0.750
COOLANT
coolant
Yes
CUTTING_DIA_
cutting dia.
1.691
CUTTING_DIA__MAX_
cutting dia. max.
2.000
DEPTH_OF_CUT_MAX_
depth of cut max.
4.00 mm
EFF__TEETH
eff. teeth
8
KEYWAY
keyway
0.312
OVERALL_LENGTH
overall length
1.630
PROFILE_RADIUS
profile radius
4.00 mm
RAMP_ANGLE_MAX_
ramp angle max.
2.0
NAME
name
2919014
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업