??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1938730000 - SAI-AU M12 SB 2COUNTER
Bill of material
Weidmueller 1938730000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1938730000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-AU M12 SB 2COUNTER
DESCSHORT
Short Description
Sensor-actuator interfaces
DESCLONG
Long Description
Distributor for connecting sensors and actuators in the system. The mechanical robustness of the housing meets the high requirements of the industry and is resistant to aggressive agents, vibration, shock, temperature, water and dust.
GTIN
4032248612710
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.308 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85372099
URL
URL
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions