??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1938690000 - SAI-AU M12 SB 4AI
Stückliste
Weidmueller 1938690000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1938690000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-AU M12 SB 4AI
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-Aktor-Verteiler
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteiler für den Anschluss von Sensoren und Aktoren im System. Die mechanische Robustheit des Gehäuses entspricht den hohen Anforderungen der Industrie und ist beständig gegen aggressive Mittel, Vibration, Erschütterung, Temperatur sowie Wasser und Staub.
GTIN
4032248612673
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.274 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85372099
URL
URL
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions