??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1938610000 - SAI-AU M12 SB 8DI
Спецификация
Weidmueller 1938610000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1938610000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-AU M12 SB 8DI
DESCSHORT
Description short
Интерфейсы датчика/исполнительного устройства
DESCLONG
Description long
Распределитель для подключения датчиков и исполнительных устройств в системе. Защита корпуса от механических повреждений отвечает самым высоким промышленным требованиям и обеспечивает устойчивость к воздействию агрессивных веществ, вибрации, ударов, температуры, воды и пыли.
GTIN
GTIN-Code
4032248612628
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.265 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85372099
URL
URL
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions