??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1913320000 - GWDR M12-NP
Lista materiale
Weidmueller 1913320000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1913320000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GWDR M12-NP
DESCSHORT
Description short
Anello di tenuta (Pressacavo) M 12, neoprene
DESCLONG
Description long
Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.
GTIN
GTIN-Code
4032248543663
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI863
fitting for thread size (NPT)
No
AAI864
fitting for thread size (PG)
No
BAB664
material
chloroprene-rubber (CR/Neoprene)
BAF634
Material
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.000 kg
BAA020
height
18 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
40169300
URL
URL
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions