??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1906740000 - SAI-AU M8 DN 16DI/8DO
Stückliste
Weidmueller 1906740000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1906740000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-AU M8 DN 16DI/8DO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Analoges Eingangs-Modul (I/O)
DESCLONG
Langbeschreibung
Analoges Eingangsmodul zur Übertragung von Analogsignalen.
GTIN
4032248529025
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAF016
Breite
54 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.468 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85372099
URL
URL
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions