??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1906710000 - SAI-AU M12 DN 16DI/8DO
Nomenclature
Weidmueller 1906710000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1906710000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-AU M12 DN 16DI/8DO
DESCSHORT
Description short
Interfaces capteurs/actionneurs
DESCLONG
Description long
Répartiteur pour la connection de capteurs et d'actionneurs dans le système. La résistance mécanique du boîtier répond aux normes les plus élevées de l'industrie et résiste aux produits agressifs, aux vibrations, aux chocs, aux température, à l'eau et à la poussière.
GTIN
GTIN-Code
4032248528936
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.460 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85372099
URL
URL
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions