??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Carclo Optics
Description
19.7mm 120 Degree Bubble
Bill of material
19.7mm 120 Degree Bubble
ORDERNO
19.7mm 120 Degree Bubble
BEAM
beam
120 Degree
DIAMETER
diameter
19.7
DRAWING_NO_
drawing no.
60521
FAMILY
family
20mm
FINISH
finish
Plain
PART_NO_
part no.
10403
TYPE
type
Bubble
NAME
name
19.7mm 120 Degree Bubble
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions