??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
1840326_1
Bill of material
1840326-1
PN
Part Number
1840326-1
DESC
Description
2X6, S8G56, GIGABIT, With LED
BRAND
Brand
TRP
SPEED
Speed
1000BASE-T
NOP
Number of Ports
2X6
LED
Yes
LEDT
LED Type
G/G
HP
Height Profile
Standard
EMI
EMI Tabs
Yes
PC
Port Configuration
-
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
PR
PoE Rating
N/A
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions