??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Anaheim Automation
Description
17YPG2
Bill of material
17YPG2
ORDERNO
17YPG2
CECERTIFIED
cecertified
Yes
MAXLENGTH_MM_
maxlength(mm)
96.52
PEAKTORQUE_OZ_IN_
peaktorque(oz-in)
1250
ROHSCOMPLIANT
rohscompliant
Yes
SHAFTDIAMETER_MM_
shaftdiameter(mm)
8
STARTINGAT_USD_
startingat(usd)
$103.00
STOCKSTATUS
stockstatus
77
WEIGHT_LBS_
weight(lbs)
1.31
NAME
name
17YPG2
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions