??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1777950000 - GWDR M25-PO
Stückliste
Weidmueller 1777950000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1777950000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GWDR M25-PO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Dichtungsring (Kabelverschraubung) M 25, Polyethylen
DESCLONG
Langbeschreibung
Flachdichtung zur Erhöhung der Schutzart bei Verschraubungen und Verschlussstopfen. Empfohlen für den Einsatz in Ex-Anwendungen. Auch als Ersatz für O-Ringe geeignet.
GTIN
4032248158218
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI863
passend zur Gewindegröße (NPT)
Nein
AAI864
passend zur Gewindegröße (PG)
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyethylen (PE)
BAF634
Material
Kunststoff
AAF040
Masse
0.000 kg
BAA020
Höhe
29 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions