??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1777940000 - GWDR M20-PO
Lista materiałowa
Weidmueller 1777940000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1777940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GWDR M20-PO
DESCSHORT
Description short
Pierścień uszczelniający (dławnica kablowa) M 20, polietylen
DESCLONG
Description long
Płaska uszczelka zwiększająca stopień ochrony w przypadku stosowania przepustów kablowych oraz zaślepek uszczelniających. Zalecana w przypadku zastosowań iskrobezpiecznych Ex. Uszczelka jest także zamiennikiem oringa.
GTIN
GTIN-Code
4032248158201
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI863
fitting for thread size (NPT)
No
AAI864
fitting for thread size (PG)
No
BAB664
material
Polyethylene (PE)
BAF634
Material
Plastic
AAF040
Mass
0.000 kg
BAA020
height
23 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions