??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1719520000 - GWDR PG42-PO
Kusovník
Weidmueller 1719520000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1719520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GWDR PG42-PO
DESCSHORT
Description short
Těsnicí kroužek (kabelová průchodka) PG 42, Polyetylén
DESCLONG
Description long
Ploché těsnění pro zvýšení stupně krytí v případě kabelové spojky a těsnící záslepky. Doporučeno pro použití v Ex aplikacích. Také vhodné jako náhrada O-kroužků.
GTIN
GTIN-Code
4008190352783
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI863
fitting for thread size (NPT)
No
AAI864
fitting for thread size (PG)
Yes
BAB664
material
Polyethylene (PE)
BAF634
Material
Plastic
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
63 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation
Náhled
Formáty
Files
3D
2D

Embedded user actions