??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1719500000 - GWDR PG29-PO
Nomenclature
Weidmueller 1719500000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1719500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GWDR PG29-PO
DESCSHORT
Description short
Joint d’étanchéité (presse-étoupe) PG 29, Polyéthylène
DESCLONG
Description long
Joint plat pour augmenter le degré de protection dans le cas de presse-étoupes et de bouchons obturateurs. Recommandé pour les applications Ex. Le joint est également indiqué en remplacement des joints toriques.
GTIN
GTIN-Code
4008190352769
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI863
fitting for thread size (NPT)
No
AAI864
fitting for thread size (PG)
Yes
BAB664
material
Polyethylene (PE)
BAF634
Material
Plastic
AAF040
Mass
0.001 kg
BAA020
height
43.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions