??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1719440000 - GWDR PG7-PO
Lista materiale
Weidmueller 1719440000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1719440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GWDR PG7-PO
DESCSHORT
Description short
Anello di tenuta (Pressacavo) PG 7, Polietilene
DESCLONG
Description long
Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.
GTIN
GTIN-Code
4008190352691
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI863
fitting for thread size (NPT)
No
AAI864
fitting for thread size (PG)
Yes
BAB664
material
Polyethylene (PE)
BAF634
Material
Plastic
AAF040
Mass
0.000 kg
BAA020
height
16.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions