??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
4G GHIDINI
Description
163030 INTEGRAL SEALS_TANK SIDE FLANGE FIXED UNI EN 1092 AND CLAMP DIN32676 TAB.4 REIHE C ON OUTPUT SIDE
Bill of material
163030A63810
ORDERNO
B
b
12
CLAMP
clamp
CODE_AISI_316L
code aisi 316l
D
d
DN
dn
F
f
ISO_5211
iso 5211
K
k
KG
kg
L
l
M
m
N
n
NM
nm
P
p
PN
pn
16
S
s
U
u
V
v
VAR__A
ø a
VAR__C_X_O
ø c x o
VAR__E
ø e
VAR__E__FLANGIA_DN_
ø e (flangia-dn)
VAR__F_X_N_
ø f x n°
VAR__G
ø g
VAR__H_X_N_
ø h x n°
VAR__R
ø r
VAR_
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions