??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Manufacturing
Description
1589T6F1BKRF
Bill of material
1589T6F1BKRF
ORDERNO
1589T6F1BKRF
COLOR
color
Black
CORD_INCLUDED
cord included
Yes
CORD_LENGTH__FEET_
cord length (feet)
6
OUTLET_STRIP_TYPE
outlet strip type
19-inch Rack-Mount
OUTLET_TYPE
outlet type
NEMA 5-20R
OUTLETS__FRONT_
outlets (front)
6
PLUG_TYPE
plug type
NEMA 5-20P
RACK_UNITS
rack units
1U
RATED_CURRENT__AMPS_
rated current (amps)
20
RATED_VOLTAGE
rated voltage
120VAC
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
ROTATED_OUTLETS
rotated outlets
No
SHIELDED_CORD
shielded cord
No
SURGE_PROTECTION
surge protection
No
SWITCH_TYPE
switch type
None. Indicator Light Only
TOTAL_OUTLETS
total outlets
6
UNSPSC
unspsc
39121710
UPC
upc
62398019858
NAME
name
1589T6F1BKRF
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions