1582T8E1BK
Bill of material
1582T8E1BK
ORDERNO
1582T8E1BK
COLOR
color
Black
CORD_INCLUDED
cord included
No
INLET_CONNECTOR_TYPE
inlet connector type
C14
OUTLET_STRIP_TYPE
outlet strip type
19-inch Rack-Mount
OUTLET_TYPE
outlet type
C13
OUTLETS__FRONT_
outlets (front)
8
RACK_UNITS
rack units
1U
RATED_CURRENT__AMPS_
rated current (amps)
10
RATED_VOLTAGE
rated voltage
100-240VAC (TUV), 120-240VAC (UL), 10A, 5060Hz
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
None. Indicator Light Only
TOTAL_OUTLETS
total outlets
8
UNSPSC
unspsc
39121710
UPC
upc
62398099754
NAME
name
1582T8E1BK
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업