??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Manufacturing
Description
1581H4
Bill of material
1581H4
ORDERNO
1581H4
COLOR
color
Clear Anodize Black
CORD_INCLUDED
cord included
No
INLET_CONNECTOR_TYPE
inlet connector type
C14
OUTLET_STRIP_TYPE
outlet strip type
Heavy Duty
OUTLET_TYPE
outlet type
C13
RATED_CURRENT__AMPS_
rated current (amps)
10
RATED_VOLTAGE
rated voltage
100 - 240 VAC , 5060 Hz.
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
ROTATED_OUTLETS
rotated outlets
No
SHIELDED_CORD
shielded cord
No
SURGE_PROTECTION
surge protection
No
SWITCH_TYPE
switch type
Illuminated OnOff Switch
TOTAL_OUTLETS
total outlets
4
UNSPSC
unspsc
39121710
UPC
upc
62398099762
NAME
name
1581H4
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions