??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Akron Brass Company
Description
1523 Mid-Range SaberJet Fire Nozzle with Pistol Grip (DSO)
Bill of material
1523 Mid-Range SaberJet Fire Nozzle with Pistol Grip (DSO)
ORDERNO
1523 Mid-Range SaberJet Fire Nozzle with Pistol Grip (DSO)
BRAND
brand
SaberJet
CERTIFICATION_S_
certification(s)
HEIGHT
height
10 14 (203 mm)
LENGTH
length
11'' (279 mm)
MATERIAL
material
Pyrolite
NAME
name
1523 Mid-Range SaberJet Fire Nozzle with Pistol Grip (DSO)
STYLE
style
1523
SWIVEL_INLET
swivel inlet
1 12'' (38 mm)
TYPE
type
WARRANTY
warranty
WEIGHT
weight
6 14 lbs (2.8 kg)
WIDTH
width
4 14 (108 mm)
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions