??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1509830000 - UR20-8DO-P-2W-HD
Nomenclature
Weidmueller 1509830000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1509830000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-8DO-P-2W-HD
DESCSHORT
Description short
Module de sortie numérique (E/S)
DESCLONG
Description long
Module de sortie numérique pour la transmission de signaux binaires.
GTIN
GTIN-Code
4050118318487
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.066 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions