??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
EIC Solutions
Description
140C Series - 400 BTU (AC)
Bill of material
AAC-140C-4XT-HC
ORDERNO
CONSTRUCTION
construction
Stainless steel (covers and mounting flange)
COOLING_CAPACITY
cooling capacity
430 – 560 BTUHR
DIMENSIONS
dimensions
11H x 5W x 7D body, 12H x 6W flange
FEATURES
features
Integral power supply, onoff switch, externally accessible fuse and 6' power cord
FREQUENCY
frequency
5060 Hz
HEATING_COOLING
heating cooling
INCLUDES
includes
Mounting hardware and gasket
MOUNTING
mounting
Through-mount
MOUNTING_OPTIONS
mounting options
Note Standard mounting is through-mount, but air conditioner can be flush-mounted with an optional extension frame.
NEMA_RATING
nema rating
NEMA 4X – IndoorOutdoor
OPERATING_RANGE
operating range
Up to 140 degrees F
POWER
power
95-264VAC, 5060 Hz at 1.8-0.9AMPS
TEMPERATURE_CONTROL
temperature control
Adjustable thermostat
WARRANTY
warranty
One year
WEIGHT
weight
18lbs.
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업