??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
EIC Solutions
Description
140C Series - 400 BTU (AC)
Bill of material
AAC-140C-4XT-HC
ORDERNO
CONSTRUCTION
construction
Stainless steel (covers and mounting flange)
COOLING_CAPACITY
cooling capacity
430 – 560 BTUHR
DIMENSIONS
dimensions
11H x 5W x 7D body, 12H x 6W flange
FEATURES
features
Integral power supply, onoff switch, externally accessible fuse and 6' power cord
FREQUENCY
frequency
5060 Hz
HEATING_COOLING
heating cooling
INCLUDES
includes
Mounting hardware and gasket
MOUNTING
mounting
Through-mount
MOUNTING_OPTIONS
mounting options
Note Standard mounting is through-mount, but air conditioner can be flush-mounted with an optional extension frame.
NEMA_RATING
nema rating
NEMA 4X – IndoorOutdoor
OPERATING_RANGE
operating range
Up to 140 degrees F
POWER
power
95-264VAC, 5060 Hz at 1.8-0.9AMPS
TEMPERATURE_CONTROL
temperature control
Adjustable thermostat
WARRANTY
warranty
One year
WEIGHT
weight
18lbs.
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions