??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
DELTA LINE
Description
13N88
Bill of material
13N88-107.1
ORDERNO
AMBIENT_WORKING_TEMPERATURE_RANGE
ambient working temperature range
-30 to +85°C
BACK_EMF_CONSTANT
back-emf constant
DIAMETER
diameter
13mm
MASS
mass
18g
MAX_AXIAL_SHAFT_LOAD
max axial shaft load
150N
MAX_CONTINUOUS_CURRENT
max continuous current
MAX_CONTINUOUS_TORQUE
max continuous torque
MAX_MOTOR_SPEED
max motor speed
9000rpm
MAX_RADIAL_SHAFT_LOAD
max radial shaft load
1.5 (5mm from bearing)N
MAX_WINDING_TEMPERATURE
max winding temperature
100°C
MECHANICAL_TIME_CONSTANT
mechanical time constant
MOTOR_REGULATION_RK_
motor regulation rk²
NO_LOAD_SPEED
no-load speed
NOMINAL_VOLTAGE
nominal voltage
OUTPUT_POWER
output power
ROTOR_INERTIA
rotor inertia
STALL_TORQUE
stall torque
TERMINAL_RESISTANCE
terminal resistance
TORQUE_CONSTANT
torque constant
TYPICAL_NO_LOAD_CURRENT
typical no-load current
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업