??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1339920000 - UR20-SM-ACC
Спецификация
Weidmueller 1339920000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1339920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-SM-ACC
DESCSHORT
Description short
Модуль подачи питания безопасности (ввод-вывод)
DESCLONG
Description long
Модуль ввода-вывода систем безопасности для обновления питания по линиям входного или выходного тока последующих модулей.
GTIN
GTIN-Code
4050118144727
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.003 kg
BAB577
depth
33.591 mm
BAA020
height
113.310 mm
BAF016
width
11.400 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions