??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1334990000 - UC20-WL2000-IOT
Stückliste
Weidmueller 1334990000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1334990000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC20-WL2000-IOT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
IoT-Steuerung
DESCLONG
Langbeschreibung
Webbasierter IOT-Controller einschließlich Web-Engineering-Werkzeug.
GTIN
4050118138290
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.232 kg
BAB577
Tiefe
77.45 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
59 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85371098
URL
URL
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions