??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1334930000 - UR20-FBC-MOD-TCP
Bill of material
Weidmueller 1334930000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1334930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-FBC-MOD-TCP
DESCSHORT
Short Description
Fieldbus coupler (I/O)
DESCLONG
Long Description
Fieldbus coupler is the Interface between system bus and a fieldbus protocol. It is used to supply the I/O modules with power.
GTIN
4050118138153
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.320 kg
BAB577
depth
77.45 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
59 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions