??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1334780000 - UR20-16AUX-O
Lista materiale
Weidmueller 1334780000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1334780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-16AUX-O
DESCSHORT
Description short
Modulo di ripartizione di potenziale (I/O)
DESCLONG
Description long
Modulo di ripartizione di potenziale per l'alimentazione dell'applicazione con diversi potenziali ausiliari.
GTIN
GTIN-Code
4050118138214
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.084 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions