??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1315690000 - UR20-4AI-UI-16-DIAG
Stückliste
Weidmueller 1315690000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1315690000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-4AI-UI-16-DIAG
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Analoges Eingangs-Modul (I/O)
DESCLONG
Langbeschreibung
Analoges Eingangsmodul zur Übertragung von Analogsignalen.
GTIN
4050118118612
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.089 kg
BAB577
Tiefe
77.425 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
18.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389091
URL
URL
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions