??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1315410000 - UR20-4DO-N
Спецификация
Weidmueller 1315410000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1315410000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-4DO-N
DESCSHORT
Description short
Модуль цифрового вывода (ввод-вывод)
DESCLONG
Description long
Модуль цифрового вывода для передачи двоичных сигналов.
GTIN
GTIN-Code
4050118118544
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.085 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions