??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
4G GHIDINI
Description
130145 Integral Seals – FM SMS
Bill of material
130145 64410
ORDERNO
130145 64410
C
c
220
CODE_AISI_316L
code aisi 316l
130145 64410
DN
dn
65
H
h
115
I
i
30
KG
kg
-
L
l
166
M
m
77
N
n
89
PN
pn
40
RD
rd
85 x 1/6"
SMS
sms
63
NAME
name
130145 64410
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions