??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Precision Fluid Controls
Description
12009
Bill of material
W75LOKBH1
ORDERNO
W75LOKBH1
MATERIAL_OF_CONSTRUCTION
material of construction
316L Stainless Steel
OUTLET_PRESSURE_RANGE
outlet pressure range
300, 600, 2000, or 3600 psi max
PART_NUMBER
part number
12009-xxx
SEAL_MATERIAL
seal material
Nitrile (Buna-N), Fluoroelastomer (Viton), or Ethylene Propylene (EPR)
SEAT_MATERIAL
seat material
PCTFE, PEEK, Vespel SP1, or Vespel SP21
NAME
name
W75LOKBH1
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions