??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1184146 - THERMOMARK GO.K
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1184146
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1184146
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Thermotransferdrucker
DESCLONG
Langbeschreibung
Thermotransferdrucker, Gewicht: 0,667 kg, Breite: 98 mm, Höhe: 69 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THERMOMARK GO.K
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151223441
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
98 mm
BAA020
Höhe
69 mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAB577
Tiefe
230 mm
AAS627
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
142 g
AAS629
Gewichtsanteil Folie der Artikeleinzelverpackung
112 g
AAS628
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
30 g
AAS630
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
0 g
BAE877
Auflösung des Druckbildes
203 0173-1#05-AAA524#003
AAZ218
Druckverfahren
Thermotransfer
AAF528
Schnittstellen
USB
AAO663
GTIN
4063151223441
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Thermotransferdrucker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat. Der Drucker kann Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken.
AAO057
Herstellerprodukttyp
THERMOMARK GO.K
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84433210
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
Keine Vorschau verfügbar.

Embedded user actions