??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110rcm300_12d - Bel Power Solutions
Bill of material
110RCM300-12D
PN
Part Number
110RCM300-12D
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 300W, Output 12VDC, 25A, Input 43.2-154VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown
POWER
Power
300 W
VIN
Voltage Input
43.2-154 VDC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
25 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions