Bel Fuse
Description
110imx7_15_15_8g - Bel Power Solutions
Bill of material
110IMX7-15-15-8G
PN
Part Number
110IMX7-15-15-8G
DESC
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 7.2W, Output 15/15VDC, 0.24/0.24A, Input 60-150VDC, RoHS Compliant
POWER
Power
7,2 W
VIN
Voltage Input
60-150 VDC
OV
Output Voltage
15/15 VDC
OC
Output Current
0.24/0.24 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업