??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1076650000 - KSWN M32
Спецификация
Weidmueller 1076650000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1076650000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KSWN M32
DESCSHORT
Description short
Уплотнительное кольцо (кабельный ввод) M 32, Нейлон 6
DESCLONG
Description long
Плоская прокладка для повышения степени защиты при использовании кабельных вводов и герметизирующих заглушек. Рекомендуется для использования в условиях, требующих обеспечения безопасности класса Ex. Также подходит для замены уплотнительных колец.
GTIN
GTIN-Code
4032248838691
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI863
fitting for thread size (NPT)
No
AAI864
fitting for thread size (PG)
No
BAB664
material
nylon
BAF634
Material
Thermoplast
AAF040
Mass
0.001 kg
BAA020
height
42.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
40169300
URL
URL
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions