??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
105.32.6.40# - Maniglia con valvola
Lista materiale
105.32.6.40A
F
Funzione
FLUIDO
Tipologia di fluido
Aria filtrata e lubrificata
PRESSIONE
Pressione massima di funzionamento
10 [bar]
TEMPERATURA
°C
-5 ÷ +70
PORTATA
a 6 bar con Δp=1 (Nl/min)
120
DIAMETRO
Nominale di passaggio [mm]
2.5 [mm]
CONNESSIONI
Per alimentazione
M5- Raccordo rapido-tubo Ø4
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions