??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
4G GHIDINI
Description
103050 Standard Seals_Revolving Threaded Flanges UNI EN 1092-1
Bill of material
103050 6261F
ORDERNO
A
a
B
b
COD__AISI_304L
cod. aisi 304l
COD__AISI_316L
cod. aisi 316l
D
d
DN
dn
E
e
F
f
H
h
ISO_DIN
iso-din
KG
kg
L
l
NM
nm
N__4_BOLTS
n° 4 bolts
N__X_F
n° x f
PN
pn
R
r
VAR__A
ø a
VAR__C_X_O
ø c x o
VAR__P
ø p
VAR_
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업