??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 11
HELP_VARIABLE
Company
4G GHIDINI
Description
103050 Standard Seals_Revolving Threaded Flanges UNI EN 1092-1
Bill of material
103050 6261F
ORDERNO
A
a
B
b
COD__AISI_304L
cod. aisi 304l
COD__AISI_316L
cod. aisi 316l
D
d
DN
dn
E
e
F
f
H
h
ISO_DIN
iso-din
KG
kg
L
l
NM
nm
N__4_BOLTS
n° 4 bolts
N__X_F
n° x f
PN
pn
R
r
VAR__A
ø a
VAR__C_X_O
ø c x o
VAR__P
ø p
VAR_
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions