??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
4G GHIDINI
Description
103046 Standard Seals – MM SMS
Bill of material
103046 64410
ORDERNO
103046 64410
B
b
12
CODE_AISI_304L
code aisi 304l
-
CODE_AISI_316L
code aisi 316l
103046 64410
D
d
15
DN
dn
65
E
e
70
F
f
9
H
h
94,5
I
i
30
ISO_DIN
iso-din
F.07
KG
kg
-
L
l
178
NM
nm
45
N__4_BOLTS
n° 4 bolts
M8x20
PN
pn
40
RD
rd
85 x 1/6"
SMS
sms
63
VAR__A
ø a
90
VAR__C_X_O
ø c x o
55x4
VAR__P
ø p
113
VAR_
17
NAME
name
103046 64410
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions