??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
4G GHIDINI
Description
103042_Standard Seals_Butt-Welding In According To ISO 1127
Bill of material
103042 6Q910
ORDERNO
B
b
12
CODE_AISI_316L
code aisi 316l
D
d
DN
dn
E
e
F
f
H
h
ISO_DIN
iso-din
KG
kg
L
l
M
m
NM
nm
N__4_BOLTS
n° 4 bolts
PN
pn
VAR__A
ø a
VAR__A_X_B
ø a x b
VAR__C_X_O
ø c x o
VAR__P
ø p
VAR_
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions