??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
Company
4G GHIDINI
Description
100101 Standard Seals – ISO 228 F
Bill of material
100101 63010
ORDERNO
C
c
CODE_AISI_304L
code aisi 304l
CODE_AISI_316L
code aisi 316l
DN
dn
G__ISO_228_
g (iso 228)
H
h
I
i
KG
kg
L
l
PN
pn
VAR_P
øp
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions