??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
100028620 - Isolating switching amplifier, 4-channel
Bill of material
100028620
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
100028620
DESCSHORT
Short Description
Isolating switching amplifier, 4-channel
DESCLONG
Long Description
Isolating switching amplifier, 4-channel, Operating voltage 10…30 VDC, 4-channel, 4 relay outputs, Separate relay output for collective fault signals (NO), Configuration via rotary and DIP switches, 4-channel operation or signal multiplexing (switchable), Adjustable output mode (NO/NC), Input circuits monitored for wire break/short circuit (can be switched ON/OFF), Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, Removable spring-type terminals, Power-Bridge (connector incl. in delivery), ATEX use in Zone 2, SIL 2
EAN
4047101541250
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IM18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC/CC
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions