??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
100004426 - Managed Ethernet Switch, 8 × 100-Mbit Ports, 2 × 1-Gbit Ports
Bill of material
100004426
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
100004426
DESCSHORT
Short Description
Managed Ethernet Switch, 8 × 100-Mbit Ports, 2 × 1-Gbit Ports
DESCLONG
Long Description
Managed Ethernet Switch, 8 × 100-Mbit Ports, 2 × 1-Gbit Ports, 2 × M12, 8-pin, X-coded, 1 Gbps high-speed backbone, 8 × M12, 4-pin, D-coded, 100 Mbps, Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K, 7/8″ male connector for power supply, 4-pin, Galvanically isolated voltage groups, ATEX Zone 2/22, Web-based management, Firewall, Configurable LAN/WAN zones, NAT routing, VLAN according to IEEE 802.1q, Prioritization according to IEEE 802.1p, DHCP server/client, Port-based IP address assignment, IGMP (snooping/querier), Media redundancy RSTP, HTTP, HTTPS, LLDP, NTP, SNMP V1–V3, Port mirroring
EAN
4047101499384
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TBEN-L4-SE-M2
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions