??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
100000960 - Compact Multiprotocol RFID Module for Ethernet, CODESYS V3 - with WebVisu Licens
Bill of material
100000960
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
100000960
DESCSHORT
Short Description
Compact Multiprotocol RFID Module for Ethernet, CODESYS V3 - with WebVisu Licens
DESCLONG
Long Description
Compact Multiprotocol RFID Module for Ethernet, CODESYS V3 - with WebVisu License, Cable length 50 m, CODESYS V3 PLC Runtime, CODESYS OPC-UA server, CODESYS WebVisu license, PROFINET device, EtherNet/IP device or Modbus TCP master/slave, Integrated Ethernet switch, Supports 10 Mbps/100 Mbps, Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K, ATEX Zone 2/22, Integration in PLC systems without the use of a special function module, Up to 128 bytes of user data per read/write cycle per channel and use of fragments with 16 kilobytes of FIFO memory each, Data interface for convenient use of the RFID functions, 4 channels with M12 connection for RFID, 8 universal digital channels, configurable as PNP inputs or 2 A outputs
EAN
4047101445756
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS-WV
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions